Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 23/1/2022 à 0:00 (CET) 24/1/2022. Nous nous excusons pour le désagrément.

Unité Ethernet (type 100BASE-TX) CS1W-ETN21

Unité Ethernet (type 100BASE-TX) CS1W-ETN21
  • Remise sur volume

Ethernet Unit (100BASE-TX Type) CS1W-ETN21

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CS1W-ETN21

Référence pièce
CS1W-ETN21
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

1,285.69 €

Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Interface de communication (norme de transmission) Ethernet Borne de connexion Connecteur Norme représentative CE / UL / CUL / CSA
Nombre de numéros de série Valeur d'1 unité Consommation de courant(A) 0.38

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique