Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Unité de compteur haut débit CS1W-CT021 / 041

Unité de compteur haut débit CS1W-CT021 / 041
  • Remise sur volume

High Speed Counter Unit CS1W-CT021 / 041

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CS1W-CT021
CS1W-CT041
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Consommation de courant
(A)
Remarque

847.20 €

1 Disponible 6 jours 0.36Nombre de canaux dénombrés, 2, tension d'entrée : CC 5V, 12V ou 24V. (jusqu'à un chacun pour les versions 5V et 12V)

1,421.17 €

1 Disponible 6 jours 0.45Nombre de canaux dénombrés, 4, tension d'entrée : CC 5V, 12V ou 24V. (jusqu'à deux arbres pour chacune des versions 5V et 12V)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Format d'entrée Entrée CC Borne de connexion Connecteur Norme représentative CE / UL / CUL / CSA
Nom Unité de compteur haut débit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique