Référence fabricant: CJ1W-PH41U
Marque: OMRON
Prix: 2,212.00 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CJ1W-PH41U
Type | Entrée | Type d'entrée | Tension / Courant / Thermocouple / Résistance de mesure de température / Autre | Nombre de canaux d'entrée | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Plage d'entrée | Autre | Vitesse de conversion analogique-numérique (temps de conversion) | Moins de 50 à 100mS | Forme de la borne | Bornier |
Norme représentative | CE / UL / CUL / CSA | Courant consommé (système 5V)(A) | 0.30 | Plage de signaux d'entrée | Pt 100 (3 Line Type), JPt 100 (3 Line Type), Pt 1000 (3 Line Type), Pt 100 (4 Line Type), K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, WRe5-26, PLII, 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 1 to 5 V, 0 to 1.25 V, 0 to 5 V, 0 to 10 V, ±100 mV Free Range, -1.25 to +1.25 V, -5 to +5 V, -10 to +10 V, ±10 V Free Range, Potentiometer |
Vous vous trouvez sur la page de Unité entrée / sortie de traitement CJ1W-PH41U / AD04U, le numéro d'article est le suivant: CJ1W-PH41U.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CJ1W-PH41U.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles