Contrôleur programmable CP1L, unité entrée / sortie analogique (Numéros de référence)

Contrôleur programmable CP1L, unité entrée / sortie analogique
Programmable Controller CP1L Analog Input/Output Unit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CP1W-AD041
CP1W-ADB21
CP1W-DA021
CP1W-DA041
CP1W-DAB21V
CP1W-MAB221
CP1W-MAD11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Type d'entrée Nombre de canaux d'entrée Plage d'entrée Vitesse de conversion analogique-numérique (temps de conversion) Nombre de canaux de sortie Plage de sortie Temps de conversion numérique-analogique (vitesse de conversion) Norme représentative Plage de signaux d'entrée Plage de signaux de sortie

886.67 €

1 7 jours -EntréeTension / Courant4[Autre] AutreInférieur à 1 à 10mS---CE / UL / CUL / CSA0 à 5V, 1 à 5V, 0 à 10V, -10 à 10V, 0 à 20mA, 4 à 20mA-

250.80 €

1 7 jours 10EntréeTension / Courant2[Autre] AutreInférieur à 1 à 10mS---CE0 à 10V, 0 à 20mA-

665.73 €

1 7 jours -Sortie----2[Autre] AutreInférieur à 1 à 10mSCE / UL / CUL / CSA-1 à 5V, 0 à 10V, -10 à 10V, 0 à +20mA, 4 à 20mA

886.67 €

1 7 jours -Sortie----4[Autre] AutreInférieur à 1 à 10mSCE / UL / CUL / CSA-1 à 5V, 0 à 10V, -10 à 10V, 0 à +20mA, 4 à 20mA

250.80 €

1 7 jours -Sortie----20 à 10VInférieur à 1 à 10mSCE--

438.93 €

1 7 jours -Entrée / SortieTension / Courant2[Autre] AutreInférieur à 1 à 10mS20 à 10VInférieur à 1 à 10mSUL0 à 10V, 0 à 20mA-

907.33 €

1 7 jours -Entrée / SortieTension / Courant2[Autre] AutreInférieur à 1 à 10mS1[Autre] AutreInférieur à 1 à 10mSCE / UL / CSA0 à 5V, 1 à 5V, 0 à 10V, -10 à +10V, 0 à 20mA, 4 à 20mA1 à 5V, 0 à 10V, -10 à +10V, 0 à +20mA, 4 à 20mA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la borne Bornier

Assistance technique