Borne de liaison série B7A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B7A-R3A38-M
B7A-R6B11
B7A-R6F31
B7A-T6B6
B7A-T6C1
B7AS-R6B31
B7AS-T6B1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBorne de connexion Méthode de montage Norme représentative Nombre d'entrées
(Point)
Nombre de sorties
(Point)
Traitement interne de ligne commune d'E/S (polarité, types d'entrée / sortie, etc.) Structure de borne Traitement en cas d'erreurs Remarque

673.60 €

1 7 jours -Connecteur---32Collecteur ouvert NPN-LOAD OFFRetard de transmission : Haut débit (TYP. 3ms)

306.03 €

1 7 jours -BornierMontage DINCE / UL / CSA-16Collecteur ouvert NPN+ uniquementHOLDRetard de transmission : Standard (TYP. 19.2ms)

306.03 €

1 7 jours -BornierMontage DINCE / UL / CSA-16Collecteur ouvert PNP- uniquementLOAD OFFRetard de transmission : Standard (TYP. 19.2ms)

351.79 €

1 7 jours 10BornierMontage DINCE / UL / CSA16-Compatible NPN+- alternatif-Retard de transmission : Haut débit (TYP. 3ms)

459.33 €

1 7 jours -BornierMontage DINCE / UL / CSA16-Compatible PNP+- alternatif-Retard de transmission : Standard (TYP. 19.2ms)

485.76 €

1 7 jours -BornierMontage DINCE / UL / CUL / CSA-16Collecteur ouvert NPN+- alternatifLOAD OFFRetard de transmission : Standard (TYP. 19.2ms)

586.40 €

1 7 jours -BornierMontage DINCE / UL / CUL / CSA16-Compatible NPN+- alternatif-Retard de transmission : Standard (TYP. 19.2ms)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Autre Fonction supplémentaire Entrée / Sortie

Assistance technique