Contrôleur réseau de sécurité [NE1A]

Contrôleur réseau de sécurité [NE1A]
Le NE1A héberge de programme d'application de sécurité. Il surveille et contrôle toutes les E/S sécurisées locales et DeviceNet. Il gère jusqu'à 32 esclaves DeviceNet de sécurité et peut être intégré facilement dans un système DeviceNet standard.
• Bornes à ressort détachables pour une installation facile.
• Blocs fonctions prédéfinis et certifiés pour simplifier la programmation
• Affichage et voyants d'état LED pour des diagnostics avancés
• Etat du système sur DeviceNet pour faciliter le dépannage et la maintenance préventive
• Bonne évolutivité grâce à l'ajout de périphériques de sécurité DeviceNet

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NE1A-SCPU01-V1 VER2.0
NE1A-SCPU02-EIP VER1.0
NE1A-SCPU02 VER2.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Borne de connexion Nombre d'entrées
(Point)
Tension assignée
(V)
Interface Finition du raccordement électrique Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Évaluation des entrées Type de sécurité selon IEC 61496-1 Catégorie d'arrêt selon IEC 60204 SIL conformément à IEC 61508 Adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques Avec homologation BG BIA Adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques Avec fonction muting Adapté à la surveillance de vannes Avec homologation TÜV Avec boucle de retour Avec entrée de démarrage Adapté à la surveillance de capteurs tactiles Adapté à la surveillance de commutateurs de proximité Avec homologation selon UL Adapté à la surveillance de commutateurs de position Adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence Montage possible sur barres profilées Avec pinces amovibles

2,402.00 €

1 7 jours AutreBornier / connecteur16--------------------------

3,764.00 €

1 3 jours [Autre] Autre[Bornier] Bornier4020,4 - 26,4 Vc.c.Ethernet/IP et DeviceNet SafetyRaccordement à vis135,699114,1Niveau aAutre1AutreSansouinonouinonouiouinonnonouiouiouiouinonouinon

3,606.00 €

1 7 jours AutreBornier / connecteur40--------------------------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Différents réseaux à type de contrôle DeviceNet Fonction supplémentaire Entrée / Sortie / Fonction de communication Méthode de montage Montage DIN
Norme représentative CE / UL / CUL / CSA Nombre de sorties(Point) 8 Remarque Contrôleur réseau de sécurité

Assistance technique