Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 23/1/2022 à 0:00 (CET) 24/1/2022. Nous nous excusons pour le désagrément.

Borne SRT2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SRT2-ID08
SRT2-ID08S
SRT2-ID16
SRT2-ID16-1
SRT2-ID16T
SRT2-ID32ML
SRT2-MD16T
SRT2-OD08
SRT2-OD16
SRT2-OD16-1
SRT2-OD16T
SRT2-OD32ML
SRT2-ROC08
SRT2-ROC16
SRT2-VID16ML
SRT2-VOD16ML
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSType Borne de connexion Norme représentative Nombre d'entrées
(Point)
Nombre de sorties
(Point)
Traitement interne de ligne commune d'E/S (polarité, types d'entrée / sortie, etc.) Sortie de contrôle

164.14 €

6 jours -Station esclaveBornierCE / UL / CSA8-Compatible NPN-

252.28 €

6 jours -Station esclaveBornier / connecteur-8-Compatible NPN-

268.02 €

Disponible 6 jours -Station esclaveBornierCE / UL / CSA16-Compatible NPN-

296.35 €

6 jours -Station esclaveBornierCE / UL / CSA16-Compatible PNP-

318.38 €

Disponible 6 jours -Station d'E/S distanteBornierCE / UL / CSA16-Compatible NPN-

418.38 €

Disponible 6 jours -Station d'E/S distanteConnecteurCE / UL / CSA32-Compatible NPN-

318.38 €

Disponible 6 jours -Station d'E/S distanteBornierCE / UL / CSA88Compatible NPN-

164.14 €

6 jours -Station esclaveBornierCE / UL / CSA-8Compatible NPN-

268.02 €

Disponible 6 jours -Station d'E/S distanteBornierCE / UL / CSA-16Compatible NPN-

296.35 €

6 jours -Station d'E/S distanteBornierCE / UL / CSA-16Compatible PNP-

318.38 €

6 jours -Station d'E/S distanteBornierCE / UL / CSA-16Compatible NPN-

448.16 €

Disponible 6 jours -Station d'E/S distanteConnecteurCE / UL / CSA-32Compatible NPN-

252.28 €

6 jours -Station esclaveBornierCE / UL / CSA-8-Sortie de relais

372.94 €

Disponible 6 jours 10Station esclaveBornierCE / UL / CSA-16-Sortie de relais

296.35 €

6 jours -Station d'E/S distanteConnecteurCE / UL / CSA16-Compatible NPN-

296.35 €

6 jours -Station d'E/S distanteConnecteurCE / UL / CSA-16Compatible NPN-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Différents réseaux à type de contrôle CompoBus/S Fonction supplémentaire Entrée / Sortie / Fonction de communication Méthode de montage Combinaison montage à vis / montage DIN

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique