Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Relais de fonctionnement alterné 61F

Relais de fonctionnement alterné 61F
  • Remise sur volume

An alternate operation relay 61F

[Features]
· Extends the life of the motor and can operate just one side*in the case of emergency, such as when cleaning the tank or when the pump has broken down.
· An electronic relay that carries out the same operation as the ratchet relay type G4Q.
· In comparison to the G4Q type, power application time is short and the attachment direction is not limited.
· A compact type (61F-AN type) and a compact plug-in type (61F-APN2 type) are available.
· When operating just one side, providing a switch using an external sequence is required.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61F-APN2 AC100V
61F-APN2 AC200V
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tension d'alimentation
(V)

99.10 €

1 6 jours CA100

99.10 €

1 Disponible 6 jours CA200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type compact / enfichable

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique