Dispositif de support d'électrode BF-□ (R) / BS-1 (T)

Dispositif de support d'électrode BF-□ (R) / BS-1 (T)
  • Remise sur volume
Electrode holding device BF-□ (R) / BS-1 (T)

[Features]
· A wide selection is available to match usage environments, such as those with high temperatures or high pressure,
· or in which chemical liquids are used.
· Type BF-1 is optimal for controlling liquids with low resistivity such as sewage.
· Type BF-(R) is used when attachment strength is required.
· Type BS-1 when high temperature and high pressure conditions are severe.
· Type BS-1T is used when corrosion resistance is required.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BF-1
BF-3
BF-5
BS-1T SUS316
BS-1T TITANIUM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Nombre de pôles
(Pôle)
Remarque

34.07 €

1 7 jours Liquide de faible résistivité1-

74.05 €

1 7 jours Pour les applications exigeant une fixation solide3-

124.80 €

1 7 jours Pour les applications exigeant une fixation solide5-

131.06 €

1 6 jours Pour les applications exigeant une résistance à la corrosion en conditions de haute pression1EN 1.4401 équiv. 981kPa

187.00 €

1 6 jours Pour les applications exigeant une résistance à la corrosion en conditions de haute pression1Titane : 981kPa

Loading...

  1. 1

Assistance technique