Bande de détection de fuite de liquides / capteur ponctuel F03-16PE / 16PT / 15 / 16PS

Bande de détection de fuite de liquides / capteur ponctuel F03-16PE / 16PT / 15 / 16PS
Lengths of F03-16PE and F03-16PT can be specified in increments of 1 m.
Please specify the desired length in the order quantity.
(Example 1: For a 10 m long F03-16PE, please order: F03-16PE order qty. 10)
If you would like more than one, please order multiple times.
(Example 2:F03-16PE 10m2 pcs. , please order: F03-16PE order qty. 10; and F03-16PE order qty. 10)


[Features]
· For use in electrical rooms with poor environmental conditions such as high levels of dust and humidity.
·
· .To be laid in insulated locations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F03-16PS
F03-16PS-F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Remarque

99.15 €

1 7 jours -

140.30 €

1 7 jours Les électrodes sont revêtues de fluor

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Capteur de point de fuite

Assistance technique