Contrôleur de puissance monophasé [G3PW]

Contrôleur de puissance monophasé [G3PW]
  • Remise sur volume
Contrôleur de puissance monophasé de type thyristor permettant un contrôle précis de la temperature
La compacité et la possibilité de procéder à un montage côte à côte de plusieurs unités constituent les deux piliers de cette nouvelle génération de contrôleurs de puissance. La surveillance des valeurs est aisée grâce à l'afficheur à 7 segments situé sur le panneau avant.
• Détection précise du dysfonctionnement de l'élément chauffant
• Contrôle de phase ou contrôle de cycle optimal
• Communications RS-485 pour régler les variables manipulées et surveiller le courant de charge
• Surveillance de la durée totale de fonctionnement
• Application avec différentes charges : résistance de charge constante ou variable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G3PW-A220EC-C-FLK
G3PW-A220EC-S-FLK
G3PW-A220EU-S
G3PW-A245EC-C-FLK
G3PW-A245EU-S
G3PW-A260EC-C-FLK
G3PW-A260EU-S
G32X-V2K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Type de bornier Courant nominal MAX
(A)
Contrôle de courant Tension d'alimentation de courant nominal CC
(V)
Adapté à un montage sur rail Courant de fonctionnement nominal à CA-1 Nombre de phases Remarque

708.17 €

1 7 jours Corps principalPince sans vis20Type à courant constant----Système de détection de circuit ouvert du chauffage / communication RS-485 inclus

733.83 €

1 3 jours -Vis fendue petit format20Type à courant constant1 - 5non201-

621.83 €

1 7 jours Corps principalVis fendue petit format20Type standard (sans contrôle de courant constant)-----

857.50 €

1 7 jours Corps principalPince sans vis45Type à courant constant----Système de détection de circuit ouvert du chauffage / communication RS-485 inclus

778.17 €

1 7 jours Corps principalVis fendue petit format45Type standard (sans contrôle de courant constant)-----

888.42 €

1 7 jours Corps principalPince sans vis60Type à courant constant----Système de détection de circuit ouvert du chauffage / communication RS-485 inclus

489.39 €

1 Disponible 6 jours Corps principalVis fendue petit format60Type standard (sans contrôle de courant constant)-----

77.42 €

1 7 jours Volume à réglage externe-------Valeur de résistance : 2Ω

Loading...

  1. 1

Assistance technique