Unité de sécurité souple G9SX, article en option

Unité de sécurité souple G9SX, article en option
[Features]
· Flexible safety unit G9SX optional item.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G9SX-BC202-RC DC24
G9SX-BC202-RT DC24
G9SX-EX041-T-RC DC24
G9SX-EX041-T-RT DC24
G9SX-EX401-RC DC24
G9SX-EX401-RT DC24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Type de bornier Configuration de sortie (sortie instantanée sécurisée) Configuration de sortie (sortie sécurisée avec retard de désactivation) Configuration de sortie (sortie auxiliaire) Remarque

335.70 €

1 7 jours Unité monofonctionType à ressort2 (semiconducteur)NA2 (semiconducteur)Temps de réglage MAX de l'affichage non inclus

340.50 €

1 7 jours Unité monofonctionType à vis2 (semiconducteur)NA2 (semiconducteur)Temps de réglage MAX de l'affichage non inclus

297.00 €

1 7 jours Unité d'extensionType à ressortNA4a (contact)1 (semiconducteur)Synchronise le temporisateur à arrêt différé programmé dans le G9SX-GS226-T15 connecté.

297.00 €

1 6 jours Unité d'extensionType à visNA4a (contact)1 (semiconducteur)Synchronise le temporisateur à arrêt différé programmé dans le G9SX-GS226-T15 connecté.

323.40 €

1 7 jours Unité d'extensionType à ressort4a (contact)NA1 (semiconducteur)Temps de réglage MAX de l'affichage non inclus

205.86 €

1 6 jours Unité d'extensionType à vis4a (contact)NA1 (semiconducteur)Temps de réglage MAX de l'affichage non inclus

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension d'alimentation(V) CC24

Assistance technique