Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
G9SX-NS202-RC DC24 |
G9SX-NS202-RT DC24 |
G9SX-NSA222-T03-RC DC24 |
G9SX-NSA222-T03-RT DC24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de bornier | Configuration de sortie (sortie sécurisée avec retard de désactivation) | Temps de réglage MAX du retard de désactivation (Seconde) | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330.50 € | 1 | 7 jours | Type à ressort | 0 | - | Le temporisateur à arrêt différé dispose d'un fonctionnement variable à 16 paliers | ||
360.60 € | 1 | 7 jours | Type à vis | 0 | - | Le temporisateur à arrêt différé dispose d'un fonctionnement variable à 16 paliers | ||
583.50 € | 1 | 7 jours | Type à ressort | 2 (semiconducteur) | 3 | - | ||
583.50 € | 1 | 7 jours | Type à vis | 2 (semiconducteur) | 3 | - |
Loading...
Type | Contrôleur de commutateur de porte de type sans contact | Tension d'alimentation(V) | CC24 | Configuration de sortie (sortie instantanée sécurisée) | 2 (semiconducteur) |
---|---|---|---|---|---|
Configuration de sortie (sortie auxiliaire) | 2 (semiconducteur) |
Configurer
Propriétés de base
Type de bornier
Configuration de sortie (sortie sécurisée avec retard de désactivation)
Temps de réglage MAX du retard de désactivation(Seconde)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles