Relais de fuite électrique K6EL

Relais de fuite électrique K6EL

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Electrical leakage relay K6EL

[Features]
· Constantly monitors and detects electrical leakages caused by insulation degradation of electrical equipment in low voltage circuits.
· Realizes high reliability that enhances high-frequency noise resistance characteristics that support inverter loads.
· Compatible with electrical leakage relays and through-type zero-phase current transformers (ZCT).
· The ZCT through-type comes with a test terminal and enables electrical leakage relay operation testing to be carried out easily.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K6EL-A200
K6EL-A500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant de sensibilité

108.75 €

1 Disponible 6 jours Commutateur 200 / 500mA

108.75 €

1 Disponible 6 jours Commutateur 500 / 1000mA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Retard

Assistance technique