Capteur de tension, LG2

Capteur de tension, LG2

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Voltage sensor LG2

[Features]
· A simplified voltage detection relay for protecting the safety of automation and labor saving devices.
· Has 2c output contacts and can be used for control, alarms, displays, etc.
· Can drive an output relay using only detection signals, making it capable of controlling voltage similar to a magnet relay.
· Voltage setting range is wide and minute settings are possible.
· A compact plug-in type that can easily be built-in to devices and with which maintenance and inspections are easy.
· For use as applicable with AC100V and 200V.
· Operating temperature range -10 to +40°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LG2-AB AC100
LG2-AB AC200
LG2-AB AC220V
LG2-DB DC24
LG2-DB DC48
LG2-DB DC100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension de détection
(V)

80.59 €

1 Disponible 6 jours CA100

88.35 €

1 Disponible 6 jours CA200

103.27 €

1 6 jours CA220

80.59 €

1 Disponible 6 jours CC24

76.44 €

1 6 jours CC 48

91.50 €

1 6 jours CC 100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Corps principal

Assistance technique