Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Contrôleur de tapis, MC3

Contrôleur de tapis, MC3

Mat controller MC3

[Features]
· Features PLd/ safety category 3 (ENISO13849-1) through combination with a dedicated controller.
· A connector system in which the attachment of multiple mats is easy.
· A wide selection of mat sizes is available.
· EN1760-1, ENISO13849-1 (PLd safety category 3) certification acquired.
· Compliant with US safety standards beginning with ANSI/RIA15.06-1999.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MC3

Référence pièce
MC3
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Remarque

559.04 €

1 7 jours Sortie de sécurité : 2a, sortie auxiliaire : 2b

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Contrôleur de tapis Tension d'alimentation(V) CC24 Type de bornier Type à vis

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique