Capteur de courant SAO

Capteur de courant SAO
Current sensor SAO

[Features]
· Can be used for overload protection of motors and AC current detection of general three-phase circuits.
· Since there are various types, such as those with inverse time characteristics, those with startup lock times, and those that operate instantaneously, levels of protection, detection, and control that precisely suit the usage conditions are possible.
· Can be easily used without the need to replace the CT or the input resistance of the relay part depending on the magnitude of the current.
· Since it is a plug-in type, tasks such as attaching, detaching, and wiring are easy.
· Cannot be used in circuits in which the current waveform is distorted, in inverter circuits, or under capacitor loads.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SAO-R2N

Référence pièce
SAO-R2N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

121.36 €

1 44 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Corps principal Caractéristiques de temps de fonctionnement Caractéristiques de fonctionnement à retardement Fonction de détection Pour détection des surintensités
Tension d'alimentation(V) CA 200 / 220 / 240

Vous vous trouvez sur la page de Capteur de courant SAO, le numéro d'article est le suivant: SAO-R2N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SAO-R2N.

Assistance technique