Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Système RFID (système à haut couplage électromagnétique standard 530kHz) série V600, article en option

Système RFID (système à haut couplage électromagnétique standard 530kHz) série V600, article en option
  • Remise sur volume

RFID System (High Standard Electromagnetic Coupling System 530kHz) V600 Series Optional Item

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V600-A86
V600-D23P53
V600-D23P54
V600-D23P55
V600-D23P61
V600-D23P66N
V600-D23P66SP
V600-D23P71
V600-H07 2M
V600-H11 0.5M
V600-H11 5M
V600-H52 5M
V600-HA51 5M
V600-HS61 2M
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type Capacité de mémoire
(Trépan)
Longueur de câble
(m)
Forme Amplificateur de type intégré / séparé Remarque Taille
(mm)

8.37 €

1 Disponible 6 jours Fixation----Utilisation dédiée V600-D23P66N-

100.37 €

1 Disponible 7 jours Support de données254-Rond, type ultra petit-Sans batterie, matériau du boîtier : Plastique ABSφ8 × 5

110.06 €

1 Disponible 7 jours Support de données254-Rond, type petit-Sans batterieφ 12 × 6

42.20 €

1 Disponible 6 jours Support de données254-Rond, type ultra petit-Sans batterie, matériau du boîtier : Plastique PPSφ8 × 5

121.26 €

1 Disponible 7 jours Support de données254-Petit, type carré-Sans batterie32 x 24 x 6

42.20 €

1 Disponible 7 jours Support de données254-Forme carrée-Sans batterie34 x 34 x 3.5

145.29 €

1 6 jours Support de données254-Ensemble PFA carré-Sans batterie95 x 36.5 x 6.5

97.14 €

1 6 jours Support de données254-Carte, type ultrafin-Sans batterie86 x 54 x 1.5

755.16 €

1 6 jours Tête de lecture-écriture-2Forme carréeType intégré-100 x 100 x 30

525.72 €

1 Disponible 6 jours Tête de lecture-écriture-0.5Forme carréeType intégré-53 x 40 x 23

540.29 €

1 6 jours Tête de lecture-écriture-5Forme carréeType intégré-53 x 40 x 23

540.29 €

1 6 jours Tête de lecture-écriture-5Colonne, cylindriqueType intégré-M22 x 85

443.78 €

1 6 jours Tête de lecture-écriture-5-Type séparéUnité d'amplificateur73.8 x 22.6 x 36.5

223.91 €

1 Disponible 7 jours Tête de lecture-écriture-2-Type séparéPièce du capteur30.5 x 18 x 10

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique