Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Ioniseur type barre numérique ZJ-BAS

Ioniseur type barre numérique ZJ-BAS

Digital bar type ionizer ZJ-BAS

[Features]
· Heavy duty static elimination, the best in its class.
· Sensing variable AC system with high-speed and precise static elimination.
· A connected structure for uniform static elimination of wide areas.
· Simple and reliable setting with the digital ion display.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZJ-BAS050

Référence pièce
ZJ-BAS050
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille
(mm)

1,305.62 €

6 jours 370

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Corps principal Tension d'alimentation(V) CC24 Longueur effective de désélectrification(mm) 500

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique