Série WTM-DMD6C

Série WTM-DMD6C
  • Remise sur volume
A demand controller made by Watanabe Electric Industry Co., Ltd. Supports energy saving efforts with a demand state Web screen display and a 6-point control output.

[Features]
· Can directly input 50,000p/kWh from pulse detectors and supply DC12V to detectors.
· Outputs control signals (3-point) and alarm signals (3-point) depending on the demand status.
· Sends the demand alarm state a specified email address.
· Configurations and demand graph monitoring can be performed from personal computers or smartphones.
· Employs a terminal with a screw detachment preventing function.
· Outputs the history of the demand output in CSV format.
· The energy saving control rate of the relay output can be configured, and intermittent operation is possible.
· Features the automatic time setting SNTP protocol.
· Compatible with Android and iPhone Web browsers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WTM-DMD6C-00A000
WTM-DMD6C-00A100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Rapport d'inspection

1,385.05 €

1 Disponible 24 jours NA

1,394.72 €

1 Disponible 24 jours Fourni

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nom du produit Régulateur de puissance appelée compatible Web Source d'alimentation(V) CA 85 à 242 Fonction Graphique de surveillance de la puissance appelée, sortie CSV, contrôle intermittent, correction de durée SNTP

Assistance technique