Série tableau respectueux de l'environnement

Série tableau respectueux de l'environnement
  • Remise sur volume
A digital panel meter for power measurement manufactured by Watanabe Electric Industry. Designed for easy viewing and installation, and supports SD cards and RS-485 communication.

[Features]
· Equipped as standard with *1 an auto range function for voltage measurement (0.2 V to 200V).
· Equipped as standard with a visual alarm function that changes colors on the main display.
· *2 A button is provided for each digit to make the alarm setting values easy to change.
· Uses an easy-to-view and clear pure green LED

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WPM-1-11-B03-100
WPM-1-11-B04-100
WPM-1-11-B12-100
WPM-1-11-B13-100
WPM-1-11-B14-100
WPM-1-12-B03-100
WPM-1-12-B04-100
WPM-1-12-B12-100
WPM-1-12-B13-100
WPM-1-12-B14-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Affichage Sortie Sortie de comparaison

266.88 €

1 Disponible 24 jours Affichage simpleAffichage dédié (contrôle externe)Sortie de photocoupleur, sortie de relais, réglage 4 étapes

296.12 €

1 Disponible 24 jours Affichage simpleAffichage dédié (contrôle externe)Sortie de photocoupleur, réglage 4 étapes

371.77 €

1 Disponible 24 jours Affichage simpleSortie analogiqueSortie de relais, réglage 4 étapes

342.53 €

1 Disponible 24 jours Affichage simpleSortie analogiqueSortie de photocoupleur, sortie de relais, réglage 4 étapes

371.77 €

1 Disponible 24 jours Affichage simpleSortie analogiqueSortie de photocoupleur, réglage 4 étapes

296.12 €

1 Disponible 24 jours Multi-affichageAffichage dédié (contrôle externe)Sortie de photocoupleur, sortie de relais, réglage 4 étapes

325.34 €

1 Disponible 24 jours Multi-affichageAffichage dédié (contrôle externe)Sortie de photocoupleur, réglage 4 étapes

400.99 €

1 Disponible 24 jours Multi-affichageSortie analogiqueSortie de relais, réglage 4 étapes

371.77 €

1 Disponible 24 jours Multi-affichageSortie analogiqueSortie de photocoupleur, sortie de relais, réglage 4 étapes

400.99 €

1 Disponible 24 jours Multi-affichageSortie analogiqueSortie de photocoupleur, réglage 4 étapes

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'entrée Tension / Courant Méthode de montage Montage sur surface du panneau Dimensions de coupe du panneau 92 x 45
Courant d'entrée(mA) ±20 Tension d'entrée(V) ±10 Chiffres d'affichage 5 chiffres
Standard CE Dimension (P)(mm) 99.7 Dimension (l)(mm) 96
Dimension (H)(mm) 48 Source d'alimentation(V) CA 100-240 Rapport de test Fourni
Entrée Mesure du signal de traitement Nombre de plages = N(Plage) 5 Plage de mesures (MIN) 1 à 5V / 4 à 20mA

Assistance technique