Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | l (mm) | H (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.66 € | 1 | 6 jours | 10 | 90 | 70 | 120 | ||
19.34 € | 1 | 6 jours | 10 | 90 | 85 | 120 | ||
24.67 € | 1 | 6 jours | 10 | 100 | 70 | 150 | ||
25.21 € | 1 | 6 jours | 10 | 100 | 85 | 150 | ||
31.56 € | 1 | 6 jours | 10 | 110 | 75 | 210 | ||
32.73 € | 1 | 6 jours | 10 | 110 | 100 | 210 | ||
35.17 € | 1 | 6 jours | 10 | 110 | 75 | 260 | ||
36.35 € | 1 | 6 jours | 10 | 110 | 100.5 | 260 | ||
32.15 € | 1 | 6 jours | 10 | 135 | 85 | 155 | ||
35.19 € | 1 | 6 jours | - | 135 | 85.5 | 185 | ||
35.85 € | 1 | 5 jours | 10 | 135 | 100.5 | 185 | ||
32.42 € | 1 | 6 jours | 10 | 150 | 90 | 150 | ||
40.83 € | 1 | 6 jours | 10 | 160 | 100 | 210 | ||
44.12 € | 1 | 6 jours | 10 | 160 | 130 | 210 | ||
46.39 € | 1 | 6 jours | 10 | 160 | 100 | 260 | ||
53.13 € | 1 | 5 jours | 10 | 160 | 130 | 260 | ||
45.49 € | 1 | 5 jours | 10 | 170 | 110.5 | 220 | ||
52.74 € | 1 | 6 jours | 10 | 170 | 110.5 | 270 | ||
56.43 € | 1 | 6 jours | 10 | 190 | 100.5 | 280 | ||
68.44 € | 1 | 5 jours | 10 | 190 | 141 | 280 | ||
80.29 € 24.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 200 | 131.5 | 300 | |
51.91 € | 1 | 6 jours | 10 | 210 | 100 | 210 | ||
56.69 € | 1 | 6 jours | 10 | 210 | 130 | 210 | ||
108.99 € 34.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 250 | 151 | 350 | |
89.34 € | 1 | 6 jours | 10 | 280 | 130.5 | 280 | ||
111.47 € | 1 | 6 jours | 10 | 280 | 130 | 380 | ||
108.26 € | 1 | 6 jours | 10 | 300 | 151 | 300 | ||
114.49 € | 1 | 6 jours | 10 | 300 | 181 | 300 | ||
114.16 € | 1 | 6 jours | 10 | 300 | 121 | 400 | ||
119.58 € | 1 | 6 jours | 10 | 300 | 150 | 400 | ||
129.46 € | 1 | 6 jours | 10 | 300 | 181 | 400 | ||
95.90 € | 1 | 6 jours | 10 | 350 | 181 | 350 | ||
110.84 € | 1 | 6 jours | 10 | 350 | 120 | 450 | ||
122.37 € | 1 | 6 jours | 10 | 350 | 160 | 450 | ||
138.08 € | 1 | 6 jours | 10 | 350 | 201 | 450 | ||
140.52 € | 1 | 6 jours | 10 | 400 | 160 | 500 | ||
162.33 € | 1 | 6 jours | 10 | 400 | 201 | 500 | ||
181.21 € | 1 | 6 jours | 10 | 400 | 181 | 600 | ||
193.94 € | 1 | 6 jours | 10 | 400 | 231 | 600 | ||
274.84 € | 1 | 6 jours | - | 530 | 185 | 630 | ||
308.18 € | 1 | 6 jours | 10 | 530 | 255 | 630 |
Loading...
Matériau | Résine de polycarbonate | Niveau de protection (IP) | IP65 | Base de montage | Il existe des articles en option |
---|---|---|---|---|---|
Emplacement d'installation | Non spécifié | Standard | CE / UL | Spécifications de couleur(Corps) | Gris clair |
Spécifications de couleur(Capot supérieur) | Gris clair | Présence d'une clé | NA | Montage sur charnière de verrou | ○ |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20 à 75 | Auto-extinguible(UL94) | V-0 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
l(mm)
H(mm)
P(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles