Boîte en plastique polycarbonate étanche à l'eau / aux poussières, avec ouverture et fermeture, type BCPK

Boîte en plastique polycarbonate étanche à l'eau / aux poussières, avec ouverture et fermeture, type BCPK
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· A plastic box with included key which is available for various areas such as FA control/electric facility work, communication equipment, etc..
· All the products in the BCPK series are made of polycarbonate which has excellent heat resistance and flame retardation.
· Suitable for communication equipment and solar power connection boxes.
· Only the G type is available for BCAK507018, 507025, 608018 and 608028.
· Models which include a transparent cover are not available for the BCPK series.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BCPK091207S
BCPK091208S
BCPK101507S
BCPK101508S
BCPK112107S
BCPK112607S
BCPK112610S
BCPK131508S
BCPK131808S
BCPK131810S
BCPK151509S
BCPK151512S
BCPK162110S
BCPK162113S
BCPK162610S
BCPK162613S
BCPK172711S
BCPK192810S
BCPK192814S
BCPK203015S
BCPK212110S
BCPK212113S
BCPK253515S
BCPK282813S
BCPK283813S
BCPK303018S
BCPK304012S
BCPK304015S
BCPK304018S
BCPK353515S
BCPK353518S
BCPK354512S
BCPK354516S
BCPK405016S
BCPK406018S
BCPK406023S
BCPK506018S
BCPK506025S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl
(mm)
H
(mm)
P
(mm)

30.94 €

1 6 jours 109070120

31.81 €

1 6 jours 109085120

49.00 €

1 6 jours 1010070150

49.53 €

1 5 jours 1010085150

56.52 €

1 6 jours -11075210

59.88 €

1 6 jours 1011075260

61.31 €

1 6 jours 10110100.5260

57.35 €

1 6 jours 1013585155

60.36 €

1 6 jours 1013585.5185

61.05 €

1 6 jours 10135100.5185

57.59 €

1 5 jours 1015090150

61.53 €

1 6 jours 10150120.5150

66.57 €

1 5 jours 10160100210

70.14 €

1 6 jours 10160130210

72.56 €

1 6 jours 10160100260

79.02 €

1 6 jours 10160130260

78.38 €

1 6 jours 10170110.5270

86.13 €

1 6 jours 10190100.5280

98.15 €

1 6 jours -190141280

121.64 €

41.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

10200151.5300

78.32 €

1 5 jours 10210100210

83.05 €

1 6 jours -210130210

146.01 €

42.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

10250151350

138.28 €

45.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

10280130.5280

99.59 €

1 6 jours -280130380

101.75 €

1 6 jours 10300181300

101.47 €

1 5 jours -300121400

166.84 €

50.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

10300150400

112.40 €

1 6 jours 10300181400

114.64 €

1 6 jours 10350150350

118.23 €

1 6 jours 10350181350

131.02 €

1 6 jours 10350120450

144.97 €

1 6 jours 10350160450

204.19 €

85.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

10400160500

215.17 €

1 6 jours 10400181600

259.01 €

111.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

10400231600

303.24 €

1 5 jours -530185630

341.91 €

1 5 jours 10530255630

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine de polycarbonate Niveau de protection (IP) IP65 Base de montage Il existe des articles en option
Emplacement d'installation Non spécifié Standard CE / UL Spécifications de couleur(Corps) Gris clair
Spécifications de couleur(Capot supérieur) Gris clair Présence d'une clé Disponible Montage sur charnière de verrou
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20 à 75 Auto-extinguible(UL94) V-0

Assistance technique