Boîte en plastique polycarbonate étanche à l'eau / aux poussières, type BCPR, avec rail

Boîte en plastique polycarbonate étanche à l'eau / aux poussières, type BCPR, avec rail
[Features]
· This type is easily maintained using an openable/closeable box of protective grade IP65.
· A general purpose plastic box which is available for various areas such as FA control/electric facility work, etc.
· All the products in the BCAP series are of size 50, and the top cover is available in whitish-gray (ABS) as well as transparent (polycarbonate).
· All the products in the BCPC series are of size 46 in light gray, and are made of polycarbonate, which has excellent heat resistance and flame retardation.
· It is suitable for communication equipment and solar power connection boxes, etc.
· Only the G type is available for BCAP507018, 507025, 608018 and 608028.
· Models which include a transparent cover are not available for the BCPC series.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BCPR091207S
BCPR091208S
BCPR101507S
BCPR101508S
BCPR112107S
BCPR112110S
BCPR112607S
BCPR112610S
BCPR131508S
BCPR131808S
BCPR131810S
BCPR162110S
BCPR162113S
BCPR162610S
BCPR162613S
BCPR172211S
BCPR172711S
BCPR192810S
BCPR192814S
BCPR212110S
BCPR212113S
BCPR282813S
BCPR283813S
BCPR303015S
BCPR303018S
BCPR304012S
BCPR304015S
BCPR304018S
BCPR353515S
BCPR353518S
BCPR354512S
BCPR354516S
BCPR354520S
BCPR506018S
BCPR506025S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
l
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
Remarques spéciales

25.47 €

1 6 jours 9070120Accessoire en option, pieds de montage externe

26.17 €

1 6 jours 9085120Accessoire en option, pieds de montage externe

31.51 €

1 6 jours 10070150Accessoire en option, pieds de montage externe

32.07 €

1 6 jours 10085150Accessoire en option, pieds de montage externe

38.59 €

1 6 jours 11075210Accessoire en option, pieds de montage externe

39.76 €

1 6 jours 110100210Accessoire en option, pieds de montage externe

42.22 €

1 6 jours 11075260Accessoire en option, pieds de montage externe

43.39 €

1 6 jours 110100.5260Accessoire en option, pieds de montage externe

39.22 €

1 6 jours 13585155Accessoire en option, pieds de montage externe

42.23 €

1 6 jours 13585.5185Accessoire en option, pieds de montage externe

42.92 €

1 6 jours 135100.5185Accessoire en option, pieds de montage externe

46.69 €

1 6 jours 160100210Accessoire en option, pieds de montage externe

50.50 €

1 6 jours 160130210Accessoire en option, pieds de montage externe

53.67 €

1 6 jours 160100260Accessoire en option, pieds de montage externe

58.96 €

1 5 jours 160130260Accessoire en option, pieds de montage externe

52.43 €

1 6 jours 170110.5220Accessoire en option, pieds de montage externe

60.55 €

1 6 jours 170110.5270Accessoire en option, pieds de montage externe

65.31 €

1 6 jours 190100.5280Accessoire en option, pieds de montage externe

75.58 €

1 6 jours 190141280Accessoire en option, pieds de montage externe

61.38 €

1 6 jours 210100210Accessoire en option, pieds de montage externe

67.38 €

1 6 jours 210130210Accessoire en option, pieds de montage externe

101.04 €

1 6 jours 280130.5280Accessoire en option, pieds de montage externe

120.35 €

1 6 jours 280130380Accessoire en option, pieds de montage externe

112.25 €

1 6 jours 300151300Accessoire en option, pieds de montage externe

123.22 €

1 6 jours 300181300Accessoire en option, pieds de montage externe

128.35 €

1 6 jours 300121400Accessoire en option, pieds de montage externe

130.61 €

1 6 jours 300150400Accessoire en option, pieds de montage externe

136.09 €

1 6 jours 300181400Accessoire en option, pieds de montage externe

102.48 €

1 6 jours 350150350Accessoire en option, pieds de montage externe

111.92 €

1 6 jours 350181350Accessoire en option, pieds de montage externe

129.10 €

1 6 jours 350120450Accessoire en option, pieds de montage externe

134.97 €

1 6 jours 350160450Accessoire en option, pieds de montage externe

146.02 €

1 6 jours 350201450Accessoire en option, pieds de montage externe

268.22 €

1 6 jours 530185630Accessoire, pied de montage externe (en acier inoxydable)

301.80 €

1 6 jours 530255630Accessoire, pied de montage externe (en acier inoxydable)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine de polycarbonate Niveau de protection (IP) IP65 Base de montage Il existe des articles en option
Emplacement d'installation À l'extérieur Standard UL Spécifications de couleur(Corps) Gris clair
Spécifications de couleur(Capot supérieur) Gris clair Présence d'une clé NA Montage sur charnière de verrou
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20 à 75 Auto-extinguible(UL94) V-0

Assistance technique