Boîte métallique type HU-N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HU-2N

Référence pièce
HU-2N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

30.17 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Boîte de commande l(mm) 85 H(mm) 105
P(mm) 170 Matériau Fer / aluminium Niveau de protection (IP) NA
Base de montage Aucune base de montage Emplacement d'installation Non spécifié Spécifications de couleur(Corps) Argent
Spécifications de couleur(Capot supérieur) Noir Orifice de dissipation thermique NA Couleur / traitement de surface Peinture noire
t(mm) 1.0 Pieds en caoutchouc B-P1 Remarques spéciales Comprend une feuille de protection de la surface du châssis. Noter que les points ci-dessus sont peu visibles.

Vous vous trouvez sur la page de Boîte métallique type HU-N, le numéro d'article est le suivant: HU-2N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HU-2N.

Assistance technique