• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:30 (CET) 26/1/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Connecteur de relais étanche en L à angle droit THB390L / 401L

Connecteur de relais étanche en L à angle droit THB390L / 401L
  • Remise sur volume

[Features]
· Designed to save space when you want to bend the cable ground into a 90-degree, L-shaped cable.
· The cable connects by a screw, making work easier.
· Choose from two types of terminals: 3P and 6P.
· These can support various cable diameters by using the optional rubber bushings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
THB390L-3P
THB401L-6P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Connector series initials Number Of Cores Bornier

13.54 €

5 jours S· T· U33P

17.43 €

Disponible 3 jours S· T· U66P

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond S· T· U THB390L, 401L Applicable pin/contact Autre
Application Connexion de câble Allowable Current(A) 24 Allowable Voltage(V) 450CA
Wire connection method Fixation avec vis Connection direction Angle Protection function (environmentally resistant) Disponible
Representative Standard CE Nom du produit Connecteur de relais en L à angle droit Forme externe de câble conforme (φ)(mm) 7 à 13.5
Niveau de protection IP68 équivalent

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique