Connecteur de relais étanche en T THB390T / 402T

Connecteur de relais étanche en T THB390T / 402T
  • Remise sur volume
[Features]
· A T-shaped cable gland is useful for when you want to branch the cables and link equipment together.
· Work can be performed easily via screw connections.
· Choose from three types of terminals: 3P, 6P, or 3WP.
· Compatible with cables of various wire diameters through use of an optional rubber bushing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
THB390T-3P
THB402T-3WP
THB402T-6P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNumber Of Cores Allowable Current
(A)
Bornier

18.22 €

1 5 jours 103243P

26.49 €

1 Disponible 7 jours 106323WP

24.57 €

1 Disponible 5 jours 106246P

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Connector series initials S/T/U S· T· U THB390T, 402T
Applicable pin/contact Autre Application Connexion de câble Allowable Voltage(V) CA250
Wire connection method Fixation avec vis Connection direction Angle Protection function (environmentally resistant) Disponible
Representative Standard CE Nom du produit Connecteur de relais étanche en T Forme externe de câble conforme (φ)(mm) 7 à 13.5
Niveau de protection IP68 équivalent

Assistance technique