Connecteur de relais résistant à l'eau THB39

Connecteur de relais résistant à l'eau THB39
  • Remise sur volume
[Features]
· Integrated construction of cable gland and terminal base for a compact and waterproof relay connector.
· Ideal for electric cables, motor relays, and sensor relays in industrial equipment and manufacturing machinery.
· Wire connection uses screws, making the work easy to perform.
· The terminal portion can be selected from 3 types: 2P, 3P, and 4P.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
THB391-2P
THB391-3P
THB391-4P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNumber Of Cores Bornier

12.73 €

1 5 jours 1022P

13.32 €

1 5 jours 1033P

15.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

1044P

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Connector series initials S/T/U S· T· U THB391
Applicable pin/contact Autre Application Connexion de câble Allowable Current(A) 24
Allowable Voltage(V) 450CA Wire connection method Fixation avec vis Connection direction Droit
Protection function (environmentally resistant) Disponible Representative Standard CE Nom du produit Connecteur de relais étanche
Forme externe de câble conforme (φ)(mm) 7–12 Niveau de protection IP68 équivalent

Assistance technique