Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Cornière d'angle type CB【2 pièces par conditionnement】

Cornière d'angle type CB

CB type corner block

[Features]
· The CBAE type frame case is made of the same elements developed for larger cases.
· Standard cases may be too small, so use this when a larger size is required.
· AE-501 frame and CB-1 corner block can be assembled just by tightening the dedicated installation screws from the inside (using a nut screwdriver).
· The panel is mounted using screws on six surfaces, so dimensions must be calculated before manufacture.
· Frames can be cut to the customer's specifications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CB-1

Référence pièce
CB-1
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Remarque

17.25 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Rondelles plates / écrous inclus

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur / traitement de surface Non traité Taille de vis(mm) Vis de fixation MLT x 6 Matériau ADC12
Nombre par emballage(Pièce) 2

Vous vous trouvez sur la page de Cornière d'angle type CB, le numéro d'article est le suivant: CB-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CB-1.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique