Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Poignée d'éjecteur type VMH

Poignée d'éjecteur type VMH

[Features]
- This is an ejector handle which is well-suited for the insertion and removal of VME PC boards, etc.
- Mounted to a front panel and used to performing insertion/removal of a PC board.
- Three color specifications are available: black/red (BR type), black/silver (BS type), and gray/silver (GS type).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VMH-1BR
VMH-1GS
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSCouleur / traitement de surface Matériau

4.95 €

1 6 jours 10Noir (poignée) / rouge (panneau de la poignée)Résine ABS

4.95 €

1 6 jours 10Gris (poignée) / argent (panneau de la poignée)A1050P

Loading...

  1. 1

Informations de base

Spécifications Position de montage, haut

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique