Plaque avant à conduction type DFP

Plaque avant à conduction type DFP
[Features]
· The front surface features a scratch-resistant anodized aluminum constructions and the rear surface features a conductive clear alodine treatment.
· Cut surfaces and hole machining cross-sections are untreated.
· A total of 17 sizes with heights of 2U to 6U and widths of 2HP to 84HP are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DFP133-10
DFP133-15
DFP133-20
DFP133-40
DFP133-51
DFP133-61
DFP133-81
DFP266-20
DFP266-30
DFP266-51
DFP266-61
DFP266-81
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl
(mm)
H
(mm)

8.25 €

1 5 jours 109.8128.4

8.61 €

1 6 jours 1014.9128.4

9.46 €

1 5 jours 1020.0128.4

11.76 €

1 5 jours 1040.3128.4

13.34 €

1 6 jours 1050.5128.4

14.57 €

1 5 jours 1060.6128.4

19.50 €

1 5 jours 1080.9128.4

14.05 €

1 5 jours 1020.0261.8

15.81 €

1 6 jours 1030.1261.8

21.10 €

1 6 jours -50.5261.8

23.72 €

1 5 jours 1060.6261.8

33.24 €

1 6 jours 1080.9261.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Spécifications de couleur / traitement de surface Alumite argent HL t(mm) 2.5 Matériau Aluminium
Remarque La face arrière, traitée à l'anodine transparent, est conductrice.

Assistance technique