Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AGM6-2.5 |
AGM6-3 |
AGM6-3.5 |
AGM7PG-5 |
AGM8-5 |
AGM10-6 |
AGM11PG-8.5 |
AGM12-8 |
AGM13PG-11 |
AGM16-10.5 |
AGM20-15 |
AGM25-20 |
AGM32-25.5 |
AGM40-28.5 |
AGM40-33 |
AGM50-37 |
AGM50-42 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de vis | Diamètre de fil conforme φ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.33 € 2.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M6 x 1.0 | 2-2.5 (diamètre du câble) | |
5.22 € 1.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M6 x 1.0 | 2.5-3.0 (diamètre du câble) | |
5.23 € 1.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M6 x 1.0 | 3.0-3.5 (diamètre du câble) | |
6.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | PG7 | 3.5-4.7 (diamètre du câble) | |
5.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M8 x 1.25 | 4.0-6.0 (diamètre du câble) | |
6.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M10 x 1.5 | 4.0-6.0 (diamètre du câble) | |
12.46 € 3.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | PG11 | 5.5-8.5 (diamètre du câble) | |
5.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M12 x 1.5 | 6.5-8.0 (diamètre du câble) | |
14.85 € 4.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | PG13 | 8.0-11.0 (diamètre du câble) | |
8.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M16 x 1.5 | 8.0-10.5 (diamètre du câble) | |
10.27 € 3.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M20 x 1.5 | 11.0-15.0 (diamètre du câble) | |
22.55 € 6.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M25 x 1.5 | 16.0-20.0 (diamètre du câble) | |
26.96 € 9.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M32 x 1.5 | 21.0-25.5 (diamètre du câble) | |
45.32 € 15.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M40 x 1.5 | 24.0-28.5 (diamètre du câble) | |
45.32 € 15.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M40 x 1.5 | 28.5-33.0 (diamètre du câble) | |
88.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M50 x 1.5 | 33.0-37.0 (diamètre du câble) | |
73.58 € 32.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M50 x 1.5 | 37.0-42.0 (diamètre du câble) |
Loading...
Spécifications de couleur / traitement de surface | Placage nickel (capuchon - corps du connecteur - écrou) / noir (manchon en caoutchouc - joint torique) | Matériau | Laiton (capuchon, corps principal du connecteur, écrou) / TPE (manchon en caoutchouc) / NBR (joint torique) | Standard(IP) | IP68 |
---|---|---|---|---|---|
Norme représentative | CE, UL, CUL |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Taille de vis
Diamètre de fil conforme φ(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles