Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RPG7-7B |
RPG7-7G |
RPG9-8B |
RPG9-8G |
RPG11-10B |
RPG11-10G |
RPG13.5-11B |
RPG13.5-11G |
RPG16-14B |
RPG16-14G |
RPG21-18B |
RPG21-18G |
RPG29-25B |
RPG29-25G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Spécifications de couleur / traitement de surface | Taille de vis | Diamètre de fil conforme φ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11 € | 5 | Disponible | 5 jours | Noir | PG7 | 3-7 (diamètre du câble) | |
1.11 € | 5 | Disponible | 5 jours | Gris | PG7 | 3-7 (diamètre du câble) | |
1.32 € | 5 | Disponible | 5 jours | Noir | PG9 | 4-8 (diamètre du câble) | |
1.32 € | 5 | Disponible | 5 jours | Gris | PG9 | 4-8 (diamètre du câble) | |
1.65 € | 5 | Disponible | 5 jours | Noir | PG11 | 5-10 (diamètre du câble) | |
1.40 € | 5 | Disponible | 5 jours | Gris | PG11 | 5-10 (diamètre du câble) | |
2.01 € | 5 | Disponible | 5 jours | Noir | PG13.5 | 6-11 (diamètre du câble) | |
2.01 € | 1 | 6 jours | Gris | PG13.5 | 6-11 (diamètre du câble) | ||
2.31 € | 2 | Disponible | 5 jours | Noir | PG16 | 8-14 (diamètre du câble) | |
2.81 € 1.32 € | 3 | Disponible |
Jour même
Stock | Gris | PG16 | 8-14 (diamètre du câble) | |
3.22 € | 2 | Disponible | 5 jours | Noir | PG21 | 13-18 (diamètre du câble) | |
3.22 € | 2 | Disponible | 5 jours | Gris | PG21 | 13-18 (diamètre du câble) | |
5.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | Noir | PG29 | 18-25 (diamètre du câble) | |
5.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | Gris | PG29 | 18-25 (diamètre du câble) |
Loading...
Matériau | PA66 (capuchon, corps principal du connecteur, écrou) / NBR (manchon en caoutchouc, joint torique) | Standard(UL94) | V-2 | Standard(IP) | IP67 équivalent |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Spécifications de couleur / traitement de surface
Taille de vis
Diamètre de fil conforme φ(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles