Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RSP12-6B |
RSP12-6S |
RSP16-8B |
RSP16-8S |
RSP20-11B |
RSP20-11S |
RSP25-16B |
RSP25-16S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Spécifications de couleur / traitement de surface | Taille de vis | Diamètre de fil conforme φ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.22 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Noir | M12 x 1.5 | 3.5-6 (diamètre du câble) | |
2.93 € | 2 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Gris clair | M12 x 1.5 | 3.5-6 (diamètre du câble) | |
3.36 € | 2 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Noir | M16 x 1.5 | 4-8 (diamètre du câble) | |
2.71 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Gris clair | M16 x 1.5 | 4-8 (diamètre du câble) | |
4.21 € | 2 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Noir | M20 x 1.5 | 6-11 (diamètre du câble) | |
3.42 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Gris clair | M20 x 1.5 | 6-11 (diamètre du câble) | |
5.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Noir | M25 x 1.5 | 11-16 (diamètre du câble) | |
4.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Gris clair | M25 x 1.5 | 11-16 (diamètre du câble) |
Loading...
Matériau | PA66 (capuchon, corps principal du connecteur, écrou) / NBR (manchon en caoutchouc, joint torique) | Standard(UL94) | V-2 | Standard(IP) | IP67 équivalent |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Spécifications de couleur / traitement de surface
Taille de vis
Diamètre de fil conforme φ(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles