Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
THA450-16LB |
THA450-16LG |
THA450-16LL |
THA450-16SG |
THA451-20-2B |
THA451-20-2G |
THA451-20-2L |
THA451-20L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Spécifications de couleur / traitement de surface | Taille de vis | Diamètre de fil conforme φ (mm) | Dimensions du trou de montage ∅ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Noir / gris | M16 x 1.5 | 7.5-9.5 (diamètre du câble) | 15.7 | |
5.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Noir / vert | M16 x 1.5 | 7.5-9.5 (diamètre du câble) | 15.7 | |
5.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Gris clair / gris | M16 x 1.5 | 7.5-9.5 (diamètre du câble) | 15.7 | |
5.21 € | 1 | 6 jours | 10 | Noir / vert | M16 x 1.5 | 5-7.5 (diamètre du câble) | 15.7 | ||
5.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Noir / gris | M20 x 1.5 | 6x2 (diamètre du câble) | 20.2 | |
5.54 € | 2 | Disponible | 7 jours | 10 | Noir / vert | M20 x 1.5 | 6x2 (diamètre du câble) | 20.2 | |
5.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Gris clair / gris | M20 x 1.5 | 6x2 (diamètre du câble) | 20.2 | |
5.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Gris clair / gris | M20 x 1.5 | 10.5-14 (diamètre du câble) | 20.2 |
Loading...
Matériau | PA66-GF (capuchon) PA66 / TPE (corps principal du connecteur) / PA6 (écrou) | Standard(IP) | IP68 équivalent | Norme représentative | CE |
---|
Configurer
Propriétés de base
Spécifications de couleur / traitement de surface
Taille de vis
Diamètre de fil conforme φ(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles