Garniture en caoutchouc, modèle AGP【5-10 pièces par conditionnement】

Garniture en caoutchouc, modèle AGP
  • Remise sur volume
[Features]
· A dedicated rubber packing product for the AG and AGSP series.
· Use when the mounting partner side is a painted or cast product with extensive of surface unevenness.
· Sizes ranging from M12 to M50 are available.
· If the mounting partner side is a flat surface, rubber packing is not required.
· Also, if the mounting partner side is a flat surface, the presence or absence of rubber packing will have no impact on waterproof properties.
· Products other than the AG and AGSP series include an O-ring, so rubber packing is not required.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AGP-12
AGP-16
AGP-20
AGP-25
AGP-32
AGP-40
AGP-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSφ
(mm)
Modèle compatible

6.06 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1012 (diamètre intérieur)AG12-X□ / AGSP12-6.5□

6.06 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1016.5 (diamètre intérieur)AG16-X□ / AGSP16-8□

6.25 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1020 (diamètre intérieur)AG20-X□ / AGSP20-12□

8.48 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1025 (diamètre intérieur)AG25-X□

8.48 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -32 (diamètre intérieur)AG32-X□

9.48 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -40 (diamètre intérieur)AG40-X□

12.52 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1050 (diamètre intérieur)AG50-X□

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Caoutchouc nitrile

Assistance technique