Manchons en caoutchouc pour THB387 et THB391.【10 pièces par conditionnement】

Manchons en caoutchouc pour THB387 et THB391.
  • Remise sur volume

[Features]
· Rubber bushings for use with THB387 and THB391 series products.
· Use for working with thin diameter cables or removing multiple wires.
· When used with wires of less than φ7.0 mm, 6000347LA can prevent rubber bushings from protruding
and ensure stable waterproof properties. Use as required.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6000338GT
6000339GT
6000340GT
6000341GT
6000342GT
6000343GT
6000347LA
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMatériau Type Diamètre de câble conforme
(mm)
Remarque

5.42 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 6ÉlastomèreManchon borgne-Ce manchon borgne sert à obturer les orifices

11.22 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours 6Élastomère / polyacétalManchon en caoutchouc (1 trou) + capuchon de fixationφ5.0–φ7.0Capuchon fixe utilisé avec fil jusqu'à φ7.0mm.

11.22 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours 6Élastomère / polyacétalManchon en caoutchouc (2 trou) + capuchon de fixationφ3.0 à φ4.5Capuchon fixe utilisé avec fil jusqu'à φ7.0mm.

5.42 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 6ÉlastomèreManchon en caoutchouc (2 trous)φ4.5–φ6.0-

5.42 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 6ÉlastomèreManchon en caoutchouc (3 trous)φ2.5~φ4.5-

5.42 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours 6ÉlastomèreManchon en caoutchouc (4 trous)φ2.5–φ4.0-

6.84 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours 6PolyacétalCapuchon fixe-Capuchon fixe utilisé avec fil jusqu'à φ7.0mm.

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique