Manchons en caoutchouc pour THB390, 400, 401L, 402T, 399Y et THA209【10 pièces par conditionnement】

Manchons en caoutchouc pour THB390, 400, 401L, 402T, 399Y et THA209
  • Remise sur volume

[Features]
· Rubber bushing for use with THB series and THA209 series (cannot be used with THB387 or THB391 series). Use for working with thin diameter cables or removing multiple wires.
· When used with wires of less than φ7.0 mm, 6000087LF can prevent rubber bushings from protruding and stabilize waterproof properties. Use as required.
· Not for use with THB400-0-17 series.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6000087LF
600012500
600012600
600012700
600013600
600013700
600018200
600022400
600030600
604001100
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMatériau Type Diamètre de fil conforme φ
(mm)
Remarque

9.05 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 6Polyacétal--Capuchon fixe utilisé avec fil jusqu'à φ7.0mm.

14.27 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 6Élastomère / polyacétalType à 2 trous3.5 (diamètre du câble)-

7.36 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 6ÉlastomèreType à 3 trous3.5 (diamètre du câble)-

7.03 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 6Élastomère-11x5.5 (diamètre du câble)-

14.27 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 6Élastomère / polyacétalType à 1 trous3.5 (diamètre du câble)-

7.36 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 6Élastomère--Manchon borgne pour trous de remplissage

7.36 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 6ÉlastomèreType à 4 trous3.5 (diamètre du câble)-

7.03 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 6ÉlastomèreType à 5 trous3.5 (diamètre du câble)-

7.36 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 6ÉlastomèreType à 2 trous5.5 (diamètre du câble)-

14.27 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 6Élastomère / polyacétal-5.5-9.5 (diamètre du câble)À utiliser lorsque les dimensions du capuchon fixe sont inférieures à φ7mm.

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique