Panneau de connecteurs d'entrée / sortie audio type NNP avec plaque signalétique et barre de connexion

Panneau de connecteurs d'entrée / sortie audio type NNP avec plaque signalétique et barre de connexion
[Features]
· An NNP type audio input/output connector panel with nameplates and a connection bar.
· Includes nameplates for preventing misconnections and a connection bar that helps with cable routing.
· Extra holes can be hidden by purchasing the cover plate sold separately (NCP-26B).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NNP-44B
NNP-88B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur (H)
(mm)

46.95 €

1 5 jours 1044

67.35 €

1 6 jours -88

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nom du produit Panneau de connecteur d'entrée / sortie voix avec barre de connexion à plaque signalétique EIA type NNP Largeur (l)(mm) 482.6 Trous de montage (un seul côté)(Pièce) 2
Couleur / traitement de surface Peinture semi-brillante noire Matériau EN 1.0330 équiv. t1.4 (panneau) / plaque acrylique t2.0 (plaque signalétique) / barre ronde en fer φ6 (barre de connexion)

Assistance technique