Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PCB-D1
Nom du produit | Support de panneau PC moulé sous pression type PCB-D | Spécifications | Produits conducteurs | Largeur (l)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur (H)(mm) | 11.2 | P (profondeur)(mm) | 8.5 | Couleur / traitement de surface | Non traité (support de panneau PC) |
Matériau | Zinc moulé sous pression (support de panneau PC) | Nombre d'unités(Pièce) | 10 | Remarque | À utiliser lors du montage d'un panneau PC sur un tableau. |
Vous vous trouvez sur la page de Support de carte PC type PCB, le numéro d'article est le suivant: PCB-D1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PCB-D1.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles