Fiche série Mini-XL (petit capuchon)

Fiche série Mini-XL (petit capuchon)

[Features]
· A Mini-XL Series plug (small cap).
· A smaller plug that has inherited the one-touch lock of XL Series.
· Also supports applications other than broadcast equipment.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M-XL-3-11S
M-XL-3-12S
M-XL-4-11S
M-XL-4-12S
M-XL-5-11S
M-XL-5-12S
M-XL-6-11S
M-XL-6-12S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Connector series initials Applicable pin/contact Number Of Cores Configuration des contacts Style enveloppe Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Fil applicable (maximum)
(AWG)
Surface transversale du fil (maximum)
(mm2)
Matériau de contact : Finition

12.70 €

3 jours M·N·OFemelle (prise)33Prise de courant-35 à +85240.2Alliage de cuivre / placage or

12.76 €

3 jours M·N·OMâle (fiche)33Fiche à broche-35 à +85240.2Alliage de cuivre / placage or

14.91 €

3 jours M·N·OFemelle (prise)44Prise de courant-35 à +85240.2Alliage de cuivre / placage or

8.48 €

3 jours M·N·OMâle (fiche)44Fiche à broche-35 à +85240.2Alliage de cuivre / placage or

-

12 jours M·N·OFemelle (prise)55Prise de courant-35 à +85240.2Alliage de cuivre / placage or

-

12 jours M·N·OMâle (fiche)55Fiche à broche-35 à +85240.2Alliage de cuivre / placage or

-

12 jours M·N·OFemelle (prise)66Prise de courant-35 à +85240.2Alliage de cuivre / placage or

-

12 jours M·N·OMâle (fiche)66Fiche à broche-35 à +85240.2Alliage de cuivre / placage or

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond M·N·O M-XL Application Connexion de câble
Allowable Current(A) 3 Allowable Voltage(V) 125 Wire connection method Soudé
Connection direction Droit Protection function (environmentally resistant) NA Variations de capuchon Petit capuchon

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique