Fiche série Mini-XL (grand capuchon)

Fiche série Mini-XL (grand capuchon)
  • Remise sur volume
[Features]
· Mini-XL series plug (large cap).
· It is smaller and has inherited the one touch lock of the XL series.
· Also compatible with non-broadcast equipment applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M-XL-4-12L

Référence pièce
M-XL-4-12L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

13.18 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Connector series initials M/N/O M·N·O M-XL
Applicable pin/contact Mâle (fiche) Number Of Cores 4 Application Connexion de câble
Allowable Current(A) 3 Allowable Voltage(V) 125 Wire connection method Soudé
Connection direction Droit Protection function (environmentally resistant) N/A Configuration des contacts 4
Style enveloppe Fiche à broche Variations de capuchon Grand capuchon Plage de températures de fonctionnement(°C) -35 à +85
Fil applicable (maximum)(AWG) 24 Surface transversale du fil (maximum)(mm2) 0.2 Matériau de contact : Finition Alliage de cuivre / placage or

Vous vous trouvez sur la page de Fiche série Mini-XL (grand capuchon), le numéro d'article est le suivant: M-XL-4-12L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M-XL-4-12L.

Assistance technique