Prise série Mini-XL (ronde)

Prise série Mini-XL (ronde)
  • Remise sur volume
[Features]
・Mini-XL series receptacle (round).
▪ It is smaller and has inherited the one touch lock of XL series.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M-XL-3-14
M-XL-4-14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNumber Of Cores Configuration des contacts

18.75 €

1 7 jours -33

19.54 €

1 Disponible 6 jours 1044

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Connector series initials M/N/O M·N·O M-XL
Applicable pin/contact Mâle (fiche) Application Montage sur panneau Allowable Current(A) 3
Allowable Voltage(V) 125 Wire connection method Soudé Connection direction Droit
Protection function (environmentally resistant) N/A Style enveloppe Prise à broche à embase ronde Plage de températures de fonctionnement(°C) -35 à +85
Fil applicable (maximum)(AWG) 24 Surface transversale du fil (maximum)(mm2) 0.2 Matériau de contact : Finition Alliage de cuivre / placage or

Assistance technique