Fiche série XLR

Fiche série XLR
  • Remise sur volume
An XLR Series plug type. A product that represents audio connectors. This connector also supports general circuits. Utilizes an aluminum shell therefore it is lightweight.

[Features]
· The surface finish does not reflect light. A satin finish has been applied to prevent diffusion caused by illumination or outdoor lighting.
· A vibration-resistant structure for withstanding severe environments, such as filming locations, etc. Utilizes a synthetic rubber for the socket insulators (female side) for dampening vibrations and noise.
· A one-touch lock latching method is utilized to enable simple connector mating and removal.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XLR-2A-11C
XLR-2A-12C
XLR-3-11C
XLR-3-12C
XLR-4-11C
XLR-4-12C
XLR-5-11C
XLR-5-12C
XLR-6-11C
XLR-6-12C
XLR-7-11C
XLR-7-12C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Configuration des contacts Style enveloppe Fil applicable (maximum)
(AWG)
Surface transversale du fil (maximum)
(mm2)
Matériau de contact : Finition

14.22 €

1 Disponible 6 jours 10Femelle (prise)2152002APrise de courant142.1Alliage de cuivre / placage argent

11.75 €

1 Disponible 6 jours 10Mâle (fiche)2152002AFiche à broche142.1Alliage de cuivre / placage argent

13.13 €

1 Disponible 6 jours 10Femelle (prise)3151333Prise de courant142.1Alliage de cuivre / placage argent

12.04 €

1 Disponible 6 jours 10Mâle (fiche)3151333Fiche à broche142.1Alliage de cuivre / placage argent

17.02 €

1 Disponible 6 jours 10Femelle (prise)4101334Prise de courant161.3Alliage de cuivre / placage argent

13.75 €

1 Disponible 6 jours 10Mâle (fiche)4101334Fiche à broche161.3Alliage de cuivre / placage argent

18.42 €

1 Disponible 6 jours 10Femelle (prise)57.51335Prise de courant180.8Alliage de cuivre / placage argent

14.29 €

1 Disponible 6 jours 10Mâle (fiche)57.51335Fiche à broche180.8Alliage de cuivre / placage argent

19.06 €

1 Disponible 6 jours 10Femelle (prise)67.51336Prise de courant180.8Alliage de cuivre / placage argent

15.83 €

1 Disponible 6 jours 10Mâle (fiche)67.51336Fiche à broche180.8Alliage de cuivre / placage argent

22.83 €

1 Disponible 6 jours 10Femelle (prise)751337Prise de courant200.5Alliage de cuivre / placage or

16.53 €

1 Disponible 6 jours 10Mâle (fiche)751337Fiche à broche200.5Alliage de cuivre / placage or

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Connector series initials V/W/X V· W· X XLR
Application Connexion de câble Wire connection method Soudé Connection direction Droit
Protection function (environmentally resistant) N/A Plage de températures de fonctionnement(°C) -35 à +125

Assistance technique