Prise série XLR (à petit collet carré)

Prise série XLR (à petit collet carré)
  • Remise sur volume
An XLR Series receptacle type (square type small flange). A connector for general circuits and professional audio equipment.

[Features]
· The surface finish does not reflect light.
· A satin finish has been applied to prevent diffusion caused by illumination or outdoor lighting.
· A vibration-resistant structure for withstanding severe environments, such as filming locations, etc. Utilizes a synthetic rubber for the socket insulators (female side) for dampening vibrations and noise.
· A one-touch lock latching method is utilized to enable simple connector mating and removal.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XLR-2A-31-F77
XLR-2A-32-F77
XLR-3-31-F77
XLR-3-32-F77
XLR-4-31-F77
XLR-4-32-F77
XLR-5-31-F77
XLR-5-32-F77
XLR-6-31-F77
XLR-6-32-F77
XLR-7-31-F77
XLR-7-32-F77
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Configuration des contacts Style enveloppe Fil applicable (maximum)
(AWG)
Surface transversale du fil (maximum)
(mm2)
Matériau de contact : Finition

14.58 €

1 Disponible 6 jours 10Femelle (prise)2152002ABoîtier de prise carré142.1Alliage de cuivre / placage argent

18.51 €

1 Disponible 6 jours 10Mâle (fiche)2152002APrise à broche carrée142.1Alliage de cuivre / placage argent

12.51 €

1 Disponible 6 jours 10Femelle (prise)3151333Boîtier de prise carré142.1Alliage de cuivre / placage argent

11.19 €

1 Disponible 6 jours 10Mâle (fiche)3151333Prise à broche carrée142.1Alliage de cuivre / placage argent

14.49 €

1 Disponible 6 jours 10Femelle (prise)4101334Boîtier de prise carré161.3Alliage de cuivre / placage argent

14.90 €

1 Disponible 6 jours 10Mâle (fiche)4101334Prise à broche carrée161.3Alliage de cuivre / placage argent

18.04 €

1 Disponible 6 jours 10Femelle (prise)57.51335Boîtier de prise carré180.8Alliage de cuivre / placage argent

20.42 €

1 Disponible 6 jours 10Mâle (fiche)57.51335Prise à broche carrée180.8Alliage de cuivre / placage argent

29.51 €

1 6 jours 10Femelle (prise)67.51336Boîtier de prise carré180.8Alliage de cuivre / placage argent

24.85 €

1 Disponible 6 jours 10Mâle (fiche)67.51336Prise à broche carrée180.8Alliage de cuivre / placage argent

38.09 €

1 Disponible 6 jours 10Femelle (prise)751337Boîtier de prise carré200.5Alliage de cuivre / placage or

27.06 €

1 Disponible 6 jours 10Mâle (fiche)751337Prise à broche carrée200.5Alliage de cuivre / placage or

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Connector series initials V/W/X V· W· X XLR
Application Montage sur panneau Wire connection method Soudé Connection direction Droit
Protection function (environmentally resistant) N/A Modifications Prise à petite embase carrée Plage de températures de fonctionnement(°C) -35 à +125
Dimensions de la découpe de panneau φ(Valeur de référence en (mm)) 23.5

Assistance technique