Inscription
Configurer

Prise série XLR (à collet carré)

Référence pièce:

encore indéterminée. 11 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Applicable pin/contact

    Number Of Cores

    Allowable Current

    (A)

    Allowable Voltage

    (V)

    Configuration des contacts

    Style enveloppe

    Fil applicable (maximum)

    (AWG)

    Surface transversale du fil (maximum)

    (mm2)

    Matériau de contact : Finition

    Dimensions de la découpe de panneau φ

    (Valeur de référence en (mm))

    RoHS?Quantité minimale de commande
    Femelle (prise)
    2
    15
    200
    2A
    Boîtier de prise carré
    14
    2.1
    Alliage de cuivre / placage argent
    25
    10
    1 pièces
    Mâle (fiche)
    2
    15
    200
    2A
    Prise à broche carrée
    14
    2.1
    Alliage de cuivre / placage argent
    20.5
    10
    1 pièces
    Femelle (prise)
    3
    15
    133
    3
    Boîtier de prise carré
    14
    2.1
    Alliage de cuivre / placage argent
    25
    10
    1 pièces
    Mâle (fiche)
    3
    15
    133
    3
    Prise à broche carrée
    14
    2.1
    Alliage de cuivre / placage argent
    20.5
    10
    1 pièces
    Femelle (prise)
    4
    10
    133
    4
    Boîtier de prise carré
    16
    1.3
    Alliage de cuivre / placage argent
    25
    10
    1 pièces
    Mâle (fiche)
    4
    10
    133
    4
    Prise à broche carrée
    16
    1.3
    Alliage de cuivre / placage argent
    20.5
    10
    1 pièces
    Femelle (prise)
    5
    7.5
    133
    5
    Boîtier de prise carré
    18
    0.8
    Alliage de cuivre / placage argent
    25
    10
    1 pièces
    Mâle (fiche)
    5
    7.5
    133
    5
    Prise à broche carrée
    18
    0.8
    Alliage de cuivre / placage argent
    20.5
    10
    1 pièces
    Femelle (prise)
    6
    7.5
    133
    6
    Boîtier de prise carré
    18
    0.8
    Alliage de cuivre / placage argent
    25
    10
    1 pièces
    Mâle (fiche)
    6
    7.5
    133
    6
    Prise à broche carrée
    18
    0.8
    Alliage de cuivre / placage argent
    20.5
    10
    1 pièces
    Mâle (fiche)
    7
    5
    133
    7
    Prise à broche carrée
    20
    0.5
    Alliage de cuivre / placage or
    20.5
    10
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    22.05 €
    ( 26.24 € )
    6 jours ouvrables
    8.51 €
    ( 10.13 € )
    6 jours ouvrables
    18.50 €
    ( 22.02 € )
    6 jours ouvrables
    9.90 €
    ( 11.78 € )
    6 jours ouvrables
    22.84 €
    ( 27.18 € )
    6 jours ouvrables
    10.17 €
    ( 12.10 € )
    6 jours ouvrables
    17.69 €
    ( 21.05 € )
    6 jours ouvrables
    12.91 €
    ( 15.36 € )
    6 jours ouvrables
    29.87 €
    ( 35.55 € )
    6 jours ouvrables
    18.27 €
    ( 21.74 € )
    6 jours ouvrables
    20.31 €
    ( 24.17 € )
    6 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    An XLR Series receptacle type (square type flange). A connector for general circuits and professional audio equipment.

    [Features]
    · The surface finish does not reflect light. A satin finish has been applied to prevent diffusion caused by illumination or outdoor lighting.
    · A vibration-resistant structure for withstanding severe environments, such as filming locations, etc. Utilizes a synthetic rubber for the socket insulators (female side) for dampening vibrations and noise.
    · A one-touch lock latching method is utilized to enable simple connector mating and removal.