Prise série XLR (à mini collet carré)

Prise série XLR (à mini collet carré)
  • Remise sur volume
XLR series receptacle type (square mini flange). Connector for general circuits, not just for working audio.

[Features]
· Surface finish that does not reflect light.
· A satin finish has been provided to prevent diffusion caused by illumination lighting or outdoor light.
· Vibration-resistant structure withstands severe environments such as filming locations. Uses synthetic rubber for socket insulator (female side) that can dampen vibration and noise.
· A one-touch lock method using a one-touch lock latching method that enables simple connector fitting and separation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XLR-3-32-F512
XLR-4-32-F512
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNumber Of Cores Allowable Current
(A)
Configuration des contacts Fil applicable (maximum)
(AWG)
Surface transversale du fil (maximum)
(mm2)

15.83 €

1 6 jours 103153142.1

13.02 €

1 Disponible 6 jours 104104161.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Connector series initials V/W/X V· W· X XLR
Applicable pin/contact Mâle (fiche) Application Montage sur panneau Allowable Voltage(V) 133
Wire connection method Soudé Connection direction Droit Protection function (environmentally resistant) N/A
Style enveloppe Prise à broche carrée Modifications Prise à petite embase carrée Plage de températures de fonctionnement(°C) -35 à +125
Matériau de contact : Finition Alliage de cuivre / placage argent Dimensions de la découpe de panneau φ(Valeur de référence en (mm)) 20.5

Assistance technique