• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Série XME

Série XME
  • Remise sur volume

[Features]
· A large LED with a powerful flash.
· Display light colors: red, yellow, blue.
· Globe: Polycarbonate resin with excellent shock and heat resistance.
· The high-visibility Fresnel lens delivers excellent visibility, even from a distance.
· The light-reducing function suppress dazzle, enabling use even during nighttime hours (low-voltage specifications only).
· CE markings compliant.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XME-12-B
XME-12-R
XME-12-Y
XME-24-B
XME-24-R
XME-24-Y
XME-M2-B
XME-M2-R
XME-M2-Y
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tension nominale
(V)
Couleur Remarque

168.64 €

Disponible 22 jours CC12VBleuSéquence de clignotement : clignotement triple

168.64 €

Disponible 22 jours CC12VRougeSéquence de clignotement : clignotement triple

168.64 €

Disponible 22 jours CC12VJauneSéquence de clignotement : clignotement triple

168.64 €

Disponible 22 jours CC24VBleuSéquence de clignotement : clignotement triple

168.64 €

Disponible 22 jours CC24VRougeSéquence de clignotement : clignotement triple

168.64 €

Disponible 8 jours CC24VJauneSéquence de clignotement : clignotement triple

236.43 €

Disponible 22 jours [Autre] CA100 / 200 / 230VBleuSéquence de clignotement : clignotement triple

236.43 €

Disponible 22 jours [Autre] CA100 / 200 / 230VRougeSéquence de clignotement : clignotement triple

236.43 €

Disponible 32 jours [Autre] CA100 / 200 / 230VJauneSéquence de clignotement : clignotement triple

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la pièce électroluminescente Cylindrique Taille(φ) 187 Source lumineuse LED
Méthode de montage Méthode de fixation du support Vibreur (inclut) NA Éclairage / clignotant Clignotant
Rotation NA Norme représentative CE Dimensions, hauteur(mm) 255
Largeur de la dimension(mm) 187 Dimension de profondeur(mm) 187 Caractéristiques Cycles MARCHE/ARRÊT clignotants : 110 ±10 cycles/min
Fonction de protection (résistance environnementale) IP23 Matériau du corps Résine de polycarbonate (unité de globe)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique