Série XPE

Série XPE
  • Remise sur volume

Exceptional weather resistance. A medium sized LED flashing display light with an all resin body.

[Features]
· The all-resin body and stainless steel mounting bolts give high durability.
· The light reducing function helps prevent dazzle during nighttime. *Low-voltage specifications only.
· CE marking obtained.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XPE-12-B
XPE-12-G
XPE-12-R
XPE-12-Y
XPE-24-B
XPE-24-G
XPE-24-R
XPE-24-Y
XPE-M2-B
XPE-M2-G
XPE-M2-R
XPE-M2-Y
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tension nominale
(V)
Couleur Remarque

157.93 €

Disponible 22 jours CC12VBleuSéquence de clignotement : clignotement triple

157.93 €

Disponible 22 jours CC12VVertSéquence de clignotement : clignotement triple

157.93 €

Disponible 22 jours CC12VRougeSéquence de clignotement : clignotement triple

157.93 €

Disponible 22 jours CC12VJauneSéquence de clignotement : clignotement triple

157.93 €

Disponible 22 jours CC24VBleuSéquence de clignotement : clignotement triple

157.93 €

Disponible 22 jours CC24VVertSéquence de clignotement : clignotement triple

157.93 €

Disponible 22 jours CC24VRougeSéquence de clignotement : clignotement triple

157.93 €

Disponible 8 jours CC24VJauneSéquence de clignotement : clignotement triple

157.93 €

22 jours [Autre] CA100 / 200 / 230VBleuSéquence de clignotement : clignotement triple

157.93 €

22 jours [Autre] CA100 / 200 / 230VVertSéquence de clignotement : clignotement triple

157.93 €

22 jours [Autre] CA100 / 200 / 230VRougeSéquence de clignotement : clignotement triple

157.93 €

22 jours [Autre] CA100 / 200 / 230VJauneSéquence de clignotement : clignotement triple

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la pièce électroluminescente Cylindrique Taille(φ) 162 Source lumineuse LED
Méthode de montage Méthode de fixation du support Vibreur (inclut) NA Éclairage / clignotant Clignotant
Rotation NA Norme représentative CE Dimensions, hauteur(mm) 222
Largeur de la dimension(mm) 162 Dimension de profondeur(mm) 162 Caractéristiques Cycles MARCHE/ARRÊT clignotants : 110 ±10 cycles/min
Fonction de protection (résistance environnementale) IP23 Matériau du corps Résine de polycarbonate (unité de globe)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique