• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Étuis à glissière CD / DVD (pour 320)

Étuis à glissière CD / DVD (pour 320)

Self stands both vertically and horizontally.CD / DVD stylishly stores CD / DVD zipper case

[Feature ]
· Can stand both vertically and horizontally, easy to remove disks with full opening.
· Opens 180 degrees, CD / DVD can be easily removed with the full open type double zipper, this case includes a handle convenient for carrying and removing from shelves (CCD-H96series only).
· Protects CD / DVD, the inside of the case is smooth non woven fabric which protects the disk form scratches and dust.
· A concave case that is not easily scratched.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CCD-H320BK
CCD-H320WH
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Couleur Support compatible Matériau du corps principal Matériau de pièce de stockage Taille (l x P x H)
(mm)
Autres spécifications

42.10 €

6 jours NoirCD / DVDPP / cotonTissu non tissé PP / film PP292x140x308Type saillie, avec poignée

42.10 €

6 jours BlancCD / DVDPP / cotonTissu non tissé PP / film PP292x140x308Type saillie, avec poignée

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de feuilles(Feuilles) 320

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique